RV08A-01-C-N-15

Numer części
560085
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
Zasada działania Zawór zwrotny
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 38
Rodzina produktów RV08A
Ciśnienie zadziałania [bar] 1
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 38
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu RV08A-01-C-N-15
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 560085
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RV08A-01 Check Valve
Broszura produktowa PL

(0.22 MB)

RV08A-01 Check Valve
Broszura produktowa EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)