W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne | 350 |
---|---|
Ciśnienie nominalne | 35 |
Ciśnienie nominalne | 5000 |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Rozmiar nom. | 10 |
M20100000 | S |
Połączenie akumulatora | M33x2 |
M20004371 | DB12 |
Projekt | z zaworem bezpieczeństwa |
Ustawienie ciśnienia | 50 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Rodzaj regulacji | Zestaw ciśnieniowy i plomba ołowiana TÜV |
Rozprężenie ciśnienia akumulatora do zbiornika | Ręczny |
Konstrukcja, zawór grzybkowy | Bez zaworu grzybkowego* |
Preferowane modele | Nie |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Broszura produktowa
PL
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Broszura produktowa
EN
(0.57 MB)