DB12120A-01X-030V

Numer części
555785
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Brak
Ustawienie ciśnienia [bar] Bez ustawień wstępnych
Standard Zawór zwalniający
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 12120A
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów DB12120A
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 420
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 120
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 5 - 30
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu DB12120A-01X-030V
Pmax [bar] 420
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 555785
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DB12120A Zawór przelewowy
Broszura produktowa PL

(0.88 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Broszura produktowa EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)