DWM08130Z-31-C-N-15

Numer części
555147
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
Dodatkowa funkcja Brak
Wersja Nietłumione z otworem odciążającym
Różn. ciśnień sterowania [bar] 15
Standard Waga ciśnieniowa
Typ regulacji Bez regulacji
Gniazdo 08130
Qmax zaworów [l/min] 40
Rodzina produktów DWM08130Z
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 5 - 17
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 40
Rozmiar nom. 8
Oznaczenie obiektu DWM08130Z-31-C-N-15
Pmax [bar] 250
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Metryczny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 555147
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DWM08130Z Pressure Compensator
Broszura produktowa PL

(0.31 MB)

DWM08130Z Pressure Compensator
Broszura produktowa EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)