-
W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Połączenie | Bez połączenia BV |
---|---|
Monitoring pozycji przełączania | Bez monitoringu poz. przełączania |
Blokada | Bez blokady |
Otwory mocujące | Bez otworów mocujących |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | Bez zatwierdzenia |
Sterowanie | Dźwignia ręczna |
Ciśnienie nominalne | 435 |
Ciśnienie nominalne | 3 |
Ciśnienie nominalne | 30 |
Rozmiar klucza | SW08.2 |
Wygląd dźwigni | Dźwignia wykorbiona |
Ochrona powierzchni | Niklowana |
Kod materiału | Mosiądz-mosiądz-PTFE-PTFE |
Materiał obudowy, zawór kulowy | Mosiądz |
Standard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Oznaczenie połączenia/kołnierza | Rp |
Typ złącza | Gwint żeński |
Wielkość nominalna DN | 32 |
Projekt | KHNVS |
Oznaczenie obiektu | KHNVS-Rp11/4-2233-12X |
Numer części | 551096 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS Niskociśnieniowe zawory kulowe
Broszura produktowa
PL
(0.34 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
PL
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Broszura produktowa
EN
(0.26 MB)