CTU-1250-M-U-A

Numer części
4871265
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU 2=h=550, b=800, t=650 mm
Napięcie zasilania M=230 VAC, 50/60 Hz

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa PL

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.04 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.98 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(8.23 MB)

ConTes V1.10 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.97 MB)

CTU1x3x Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(6.29 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrukcja obsługi i konser
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(11.06 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(9.51 MB)