W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Pojemność zbiornika [l] | 100 |
Przepływ objętościowy 1 | 30 |
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 70 |
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 10 |
Typ | OLSW-030 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

TechNews OLSW30
Informacja o produkcie
PL
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Informacja o produkcie
EN
(0.67 MB)