W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dane uzupełniające | Z=seria |
Technika pomiarowa | AC=z AS i CS |
Dokładność filtracji | Z=bez elementu filtracyjnego |
Materiał filtra | Z=bez |
Napięcie | A=400 V – 50 Hz – 3-faz. |
Wersja | 4=mobilny z grzałką |
Czynnik roboczy | I=olej izolacyjny |
Wielkość i przepływ nominalny | 10/15=15l/min |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

FAM10-95 2/2 Comfort Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(4.12 MB)

FAM10/15 Instrukcja obsługi i konserwacj
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(3.46 MB)

FAM10-95 2/2 Sterownik Comfort Instrukcj
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(3.54 MB)