W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Dane uzupełniające | Brak |
Technika pomiarowa | A=AquaSensor |
Grzałka | Z=bez grzałki |
Typ pompy próżniowej | R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa |
Wielkość filtra | MVH-F-118 (N50) |
Napięcie | A=400 V – 50 Hz – 3-faz. |
Wersja | 1=stacjonarny |
Czynnik roboczy | M=olej mineralny |
Rozmiar | 25 l/min seria 3000 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Broszura produktowa
PL
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Broszura produktowa
EN
(2.07 MB)