W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Napięcie zasilania | 230V AC / 50Hz / 1-faz. Europa |
Analiza cieczy | Rozpuszczalnik klasy AIII |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

CTM-EB Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.34 MB)

CTM-EB Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(7.32 MB)

CTM-EBxx5x Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(6.78 MB)

CTM-EBxx5x Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(6.76 MB)