RS11A-01-C-N-3-105V035

Numer części
4828607
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
Model Średnia rozdzielczość
Ustawienie ciśnienia [bar] 35
Rozdzielczość 30
Zasada działania Zawór równoważący
Współczynnika pilota 3
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo T-11A
Qmax zaworów [l/min] 30
Rodzina produktów RS11A
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 30 - 350
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 60
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 30 - 105
Rozmiar nom. 11
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RS11A-01 Counter Balance Valve
Broszura produktowa PL

(0.32 MB)

RS11A-01 Counter Balance Valve
Broszura produktowa EN

(0.32 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa PL

(0.35 MB)

RS11A-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa EN

(0.35 MB)