W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
---|---|
Model | Standard |
Przesterowanie ręczne | Nie |
Zasada działania | Zawór kierunkowy 4/2 |
Sterowanie | Magnetyczny |
Seria zaworu | WK12Z |
Konstrukcja cewki | 50-2345 |
Gniazdo | FC12-4 |
Qmax zaworów [l/min] | 60 |
Rodzina produktów | WK12Z |
Typ elementu złącznego | Bez cewki |
Zakres ciśnienia P [bar] | 0 - 250 |
Cewka | Bez cewki |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 60 |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres strumienia objętości Q (l/min) | 0 - 60 |
Rozmiar nom. | 12 |
Pmax [bar] | 250 |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Typ izolacji | UNF |
Materiał uszczelniający | PU-NBR |
Numer części, cewka | - |
Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Broszura produktowa
PL
(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Broszura produktowa
EN
(0.53 MB)