FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0

Numer części
4811528
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Technika pomiarowa AC1=AS + CS (ISO4406:1999)
Grzałka H=grzałka
Typ pompy próżniowej R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa
Wielkość filtra MVH-F-134 (N100)
Napięcie A=400 V – 50 Hz – 3-faz.
Wersja 2=mobilny
Czynnik roboczy M=olej mineralny
Rozmiar 75 l/min seria 3000

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Broszura produktowa PL

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Broszura produktowa EN

(2.07 MB)