W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Technika pomiarowa | A=AquaSensor |
Grzałka | H=grzałka |
Typ pompy próżniowej | R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa |
Wielkość filtra | MVH-F-134 (N100) |
Napięcie | A=400 V – 50 Hz – 3-faz. |
Wersja | 2=mobilny |
Czynnik roboczy | M=olej mineralny |
Rozmiar | 75 l/min seria 3000 |