FAM-3045-M-2-A-18-R-H-C1-A-0

Numer części
4809035
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Technika pomiarowa A=AquaSensor
Grzałka H=grzałka
Typ pompy próżniowej R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa
Wielkość filtra MVH-F-118 (N50)
Napięcie A=400 V – 50 Hz – 3-faz.
Wersja 2=mobilny
Czynnik roboczy M=olej mineralny
Rozmiar 45 l/min seria 3000