WK12C-01-C-UN-0

Numer części
4806713
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
Typ, przesterowanie ręczne Brak przesterowania ręcznego        
Model Standard
Przesterowanie ręczne Nie
Zasada działania Zawór kierunkowy 3/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WK12C
Konstrukcja cewki 50-2345
Gniazdo FC12-3
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów WK12C
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 250
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 60
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 60
Rozmiar nom. 12
Pmax [bar] 250
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający PU-NBR
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Broszura produktowa PL

(0.47 MB)

WK12C-01 3/2 directional spool valve
Broszura produktowa EN

(0.47 MB)