RBE-R1/2-X-30

Numer części
480321
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
Natężenie przepływu reakcyjne [l/min] 30
Zasada działania Zawór odcinający węża
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 10520
Qmax zaworów [l/min] 75
Rodzina produktów RBE-R1/2
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 75
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu RBE-R1/2-X-30
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Numer części 480321
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Broszura produktowa PL

(0.31 MB)

RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Broszura produktowa EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)