GSU-B-44-1X/-AN *

Numer części
4798079
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
M20004258 01
M20003992 49
M20003775 44
M20003778 13
M20003853 230
Przepływ objętościowy 1 195
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie bar
M20003772 59
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 0,8
M20003858 40
M20003855 1
M20003782 5
M20003783 40
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] 50
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] 5

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Broszura produktowa PL

(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Broszura produktowa EN

(3.49 MB)