W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
M20004258 | 03 |
---|---|
M20003992 | 49 |
M20003775 | 29 |
M20003778 | 13 |
M20003853 | 230 |
Pojemność zbiornika [l] | 90 |
Przepływ objętościowy 1 | 130 |
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie | bar |
M20003772 | 59 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 0,8 |
M20003858 | 40 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 40 |
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 50 |
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 5 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Broszura produktowa
PL
(3.49 MB)

Gas Separation Unit / Nitrogen Generator - GSU
Broszura produktowa
EN
(3.49 MB)