W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Porty | SAE, gwint metryczny |
Położenie, porty 1 | Osiowy |
Kontroler | Bez |
Uszczelnienia | Viton |
Wał | Wał wielowypustowy SAE CC |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy SAE C 2/4-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 100 |
Zakres ustawień | Bez |
Rozmiar | PPV100M |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Axial Piston Pump PPV100M
Broszura produktowa
PL
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Broszura produktowa
EN
(11.7 MB)