SRE4-G3/4-01X/97 Q=97,1-106

Numer części
479450
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
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 12520
Qmax zaworów [l/min] 106
Rodzina produktów Q [l/min] 2 - 106
Rodzina produktów SRE4
Zakres strumienia objętości [l/min] 97.1 - 106
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 12
Oznaczenie obiektu SRE4-G3/4-01X/97 Q=97,1-106
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Numer części 479450
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa EN

(0.34 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)