SRE1-G1/4-01X/3,0-3,5

Numer części
479409
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
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo 05520
Qmax zaworów [l/min] 15
Rodzina produktów Q [l/min] 0.25 - 15
Rodzina produktów SRE1
Wartość ustawień strumienia objętości [l/min] 3,5
Zakres strumienia objętości [l/min] 2.9 - 3.8
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór regulacji przepływu
Rozmiar nom. 5
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Calowy
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa PL

(0.34 MB)

SRE 1 to 4, 2-Way Flow Regulator
Broszura produktowa EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)