OLSW-100-M-400/50/3-02-F-AU-Q*

Numer części
4791882
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
M20003778 6
M20003853 400
Pojemność zbiornika [l] 130
Przepływ objętościowy 1 100
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie bar
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 54
M20003855 3
M20003782 5
M20003783 50
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] 70
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] 10
Typ OLSW-100

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
DE_Preisliste 2023 OLSW
Informacja o produkcie PL

(5.93 MB)

Price list OLSW
Informacja o produkcie EN

(5.93 MB)

Tech News OLSW100
Informacja o produkcie PL

(0.7 MB)

Tech News OLSW100
Informacja o produkcie EN

(0.7 MB)