VEU-F-5/3-S-Z-Z-Z-Z-D70

Numer części
4791632
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
Dane uzupełniające Bez
Wskaźnik zabrudzenia Optyczny/elektryczny 5 barów
Napięcie Bez silnika
Pompa Bez
Chłodnica / wymiennik ciepła Bez
Wersja Stacjonarny
Rozmiar Obudowa 5 l / wielkość przepływu 3 l

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
VEU-F Varnish Elimination Unit-Filtracja
Broszura produktowa PL

(1.7 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Broszura produktowa EN

(13.47 MB)