WS08W-61M-C-N-0

Numer części
4787984
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
Model Optymalizacja pod kątem wydajności
Typ, przesterowanie ręczne Przesterowanie ręczne ciśnienia        
Model Optymalizacja pod kątem wydajności
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 2/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu WS08W-61
Konstrukcja cewki 50-1836
Gniazdo FC08-2
Qmax zaworów [l/min] 25
Rodzina produktów WS08W-61
Typ elementu złącznego Bez cewki
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 350
Cewka Bez cewki
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 25
Zasada działania Zawór grzybkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 25
Rozmiar nom. 8
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji UNF
Materiał uszczelniający FKM
Numer części, cewka -
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Broszura produktowa PL

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Broszura produktowa EN

(0.37 MB)