W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Napęd przelotowy | Pojedyncza pompa |
---|---|
Porty | SAE, gwint metryczny |
Położenie, porty 1 | Promieniowy |
Kontroler | Sterowanie z wykrywaniem obciążenia |
Uszczelnienia | Viton |
Wał | Wał wielowypustowy SAE C - podcięcie |
Kołnierz montażowy | Kołnierz montażowy SAE C 2/4-otworowy |
Kierunek obrotu | Obrót w prawo |
Przemieszczenie | 100 |
Zakres ustawień | Bez |
Rozmiar | PPV100M |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Axial Piston Pump PPV100M
Broszura produktowa
PL
(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Broszura produktowa
EN
(11.7 MB)