PVV103-3-80FHRMAPCS003-2500 *

Numer części
4769143
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
Napęd przelotowy Pojedynczy z przygotowaniem do napędu przelotowego
Położenie, porty 1 Promieniowy
Kontroler 2-st.press. adj.1st.fixed
Uszczelnienia NBR
Wał Wał z wpustem ISO Ø40 mm
Kołnierz montażowy Kołnierz montażowy ISO Ø160 4-otworowy
Kierunek obrotu Obrót w prawo
Przemieszczenie 80
Zakres ustawień 40-250
Rozmiar PVV103-3