FSA-0800-2.12403/O-/M12.200-2xIB BV

Numer części
4750206
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Ciśnienie nominalne [MPa] 0,1
Ciśnienie nominalne [bar] 1
Ochrona powierzchni Stal nierdzewna (śr. + nakrętka)
Nakrętka montażowa Z (nakrętka moc.)
Śruba mocująca, FSA M12
Płyta kontrastowa Bez
Materiał, rama, FSA Stal nierdzewna
Materiał, złącze, FSA Aluminium
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) Bez
Materiał rury Szkło
Geometria rury Okrągły
Uszczelka / o-ring 0
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca FPM
Model, FSA / FSK FSA
Zatwierdzenie / certyfikat testu BV (Bureau Veritas)

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating instruction FSA-RV
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Broszura produktowa PL

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Broszura produktowa EN

(0.52 MB)