W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Ciśnienie nominalne [MPa] | 0,1 |
---|---|
Ciśnienie nominalne [bar] | 1 |
Ochrona powierzchni | Stal nierdzewna (śr. + nakrętka) |
Nakrętka montażowa | Z (nakrętka moc.) |
Śruba mocująca, FSA | M12 |
Płyta kontrastowa | Neutralny z termometrem |
Materiał, rama, FSA | Stal nierdzewna |
Materiał, złącze, FSA | PA |
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) | Bez |
Materiał rury | Szkło |
Geometria rury | Okrągły |
Uszczelka / o-ring | 0 |
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca | NBR |
Model, FSA / FSK | FSA |
Zatwierdzenie / certyfikat testu | BV (Bureau Veritas) |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Operating instruction FSA-RV
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Broszura produktowa
PL
(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Broszura produktowa
EN
(0.52 MB)