W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Model | Niska rozdzielczość |
---|---|
Ustawienie ciśnienia [bar] | 150 |
Rozdzielczość | 60 |
Zasada działania | Zawór równoważący |
Współczynnika pilota | 3 |
Typ regulacji | Narzędzie |
Gniazdo | T-21A |
Qmax zaworów [l/min] | 60 |
Rodzina produktów | RS21AE |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 40 - 420 |
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] | 0 - 60 |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 70 - 210 |
Rozmiar nom. | 21 |
Pmax [bar] | 350 |
Rodzaj sterowania | Działanie bezpośrednie |
Typ izolacji | Inny |
Materiał uszczelniający | NBR |
Projekt | Kaseta |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
PL
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Broszura produktowa
EN
(0.59 MB)