RS2A-01-C-N-4-210V

Numer części
4721283
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
Model Średnia rozdzielczość
Rozdzielczość 120
Zasada działania Zawór równoważący
Współczynnika pilota 4
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo T-2A
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów RS2A
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] 70 - 420
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 120
Zakres ustawień ciśnienia [bar] 70 - 210
Rozmiar nom. 2
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Projekt Kaseta

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
RS2A-01 Counter Balance Valve
Broszura produktowa PL

(0.6 MB)

RS2A-01 Counter Balance Valve
Broszura produktowa EN

(0.6 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa PL

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Broszura produktowa EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa PL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Broszura produktowa EN

(1.68 MB)