E-Pack

Numer części
4713406
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
M20003775 34
M20003778 350
Pojemność zbiornika [l] OHNE
Przepływ objętościowy 1 189
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie bar
M20003772 05
M20003782 -10
M20003783 40
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] 63
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] 43