W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Rozmiar CTU | 2=h=550, b=800, t=650 mm |
Napięcie zasilania | K=120 V, 60 Hz, 1-faz. |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa
PL
(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa
EN
(1.45 MB)

CTU1x5x Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.04 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(7.98 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(8.23 MB)

ConTes V1.10 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(2.97 MB)

CTU1x3x Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(6.29 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrukcja obsługi i konser
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(11.06 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(9.51 MB)