W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Rozmiar CTU | 0=h=300, b=800, t=400 mm |
Napięcie zasilania | K=120 V, 60 Hz, 1-faz. |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa
PL
(1.45 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
PL
(6.72 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji
EN
(6.72 MB)