ZW-RP16-70-AAB-2-V

Numer części
4687945
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
Zasada działania Zawór zwrotny sterowany pilotem
Współczynnika pilota 9,5
Zawór pozycyjny Dławienie na odpływie w porcie A i B
Typ regulacji Niedostępny
Gniazdo ISO 4401-07-07-0-05
Qmax zaworów [l/min] 300
Rodzina produktów ZW-RP16
Ciśnienie zadziałania [bar] 2
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 300
Rozmiar nom. 16
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Broszura produktowa PL

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Broszura produktowa EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)