W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
M20003778 | 200 |
---|---|
M20003853 | 220 |
Jednostka do napełniania azotem, typ | N2S-MN |
Pojemność zbiornika [l] | 6,5 |
Przepływ objętościowy 1 | 1,0 |
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie | bar |
M20003772 | 04 |
M20003852 | AC |
M20003854 | 60 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 44 |
M20003855 | 1 |
M20003782 | -15 |
M20003783 | 50 |
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 70 |
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 10 |