CTU-1050-K-U-Z/-SKF

Numer części
4650934
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Rozmiar CTU 0=h=300, b=800, t=400 mm
Napięcie zasilania K=120 V, 60 Hz, 1-faz.

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa PL

(1.45 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Broszura produktowa EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.04 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.98 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(8.23 MB)

ConTes V1.10 Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(2.97 MB)

CTU1x3x Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(6.29 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrukcja obsługi i konser
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(11.06 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(9.51 MB)