W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
M20003778 | 250 |
---|---|
Pojemność zbiornika [l] | 10 |
Przepływ objętościowy 1 | 6 |
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie | bar |
M20003772 | 04 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 50 |
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 60 |
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 5 |