W magazynie
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Dane uzupełniające | Bez |
---|---|
Wskaźnik zabrudzenia | Optyczny/elektryczny 5 barów |
Napięcie | 230 V-50 Hz-1 faza |
Pompa | pompa łopatkowa |
Chłodnica / wymiennik ciepła | Bez |
Wersja | Stacjonarny |
Rozmiar | Obudowa 5 l / wielkość przepływu 3 l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

VEU-F Varnish Elimination Unit-Filtracja
Broszura produktowa
PL
(1.7 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Broszura produktowa
EN
(13.47 MB)