W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
M20003778 | 315 |
---|---|
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie | bar |
M20003772 | 05 |
M20003782 | -10 |
M20003783 | 70 |
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 80 |
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] | 0 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Bladder accumulator station SBS.330
Broszura produktowa
PL
(0.54 MB)

Bladder accumulator station SBS.330
Broszura produktowa
EN
(0.54 MB)