W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Dane uzupełniające | Bez |
---|---|
Wskaźnik zabrudzenia | Elektryczny 2 bary |
Napięcie | 440 V-50 Hz-3 fazy |
Pompa | Pompa zębata |
Chłodnica / wymiennik ciepła | Chłodnica kompresora |
Wersja | Mobilny |
Rozmiar | Obudowa 60 l / wielkość przepływu 1 l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

VEU-F Varnish Elimination Unit-Filtracja
Broszura produktowa
PL
(1.7 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Broszura produktowa
EN
(13.47 MB)