N2S-V-320-400/50/3-6X-4-4-NLD

Numer części
4573192
Do grupy produktów wyższego poziomu
W magazynie
Na życzenie Zamówienia na produkt można składać przez dodanie pozycji do listy i zarządzanie nią w obszarze myHYDAC.
Kawałek
Dodaj do mojej listy
Uwaga: W sekcji "Moja lista" można zapamiętać produkty i poprosić o nie.
Dane techniczne
Więcej informacji
M20003778 350
M20003853 400
Jednostka do napełniania azotem, typ N2S-V
Pojemność zbiornika [l] 13
Przepływ objętościowy 1 1,5
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] 70
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] 10