N2S-F-320-380/50/3-6X-4-4-CHN

Numer części
4554590
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
M20003778 350
M20003853 380
Jednostka do napełniania azotem, typ N2S-F
Pojemność zbiornika [l] 40
Przepływ objętościowy 1 8
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 44
M20003855 3
M20003782 -15
M20003783 50
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] 70
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] 10