ZW-SDR10-D01-ZAB-K-V

Numer części
4550510
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
Zawór pozycyjny Dławienie na dopływie w porcie A i B
Typ regulacji Ręczny
Gniazdo ISO 4401-05-04-0-05
Qmax zaworów [l/min] 120
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 120
Rodzina produktów ZW-SDR10
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,5
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 120
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego
Rozmiar nom. 10
Oznaczenie obiektu ZW-SDR10-D01-ZAB-K-V
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Numer części 4550510
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa PL

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Broszura produktowa EN

(2.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)