FAM-5-M-2-H-05-R-H-S-A-2/-V

Numer części
4545906
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
Standard EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Rozmiar 5
Dane uzupełniające V=FKM (FPM, Viton)
Technika pomiarowa A=AquaSensor
Koncepcja kontroli S=standardowy
Typ pompy próżniowej R=pompa wirowa, próżniowa, łopatkowa
Wielkość filtra 05
Napięcie H=440 V – 60 Hz – 3-faz.
Grzałka H=grzałka
Wersja 2=mobilny
Czynnik roboczy M=olej mineralny

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.7 MB)

FAM 5 Instrukcja obsługi i konserwacji
Instrukcja obsługi/konserwacji PL

(7.55 MB)