W magazynie
Dodaj do mojej listy
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dane techniczne
Cewka | Proporcjonalny 24 V |
---|---|
Natężenie przepływu odbiornika, prod.F | 0 - 100 |
Funkcja | Zawór redukcyjny proporcjonalny |
Ustawienie ciśnienia [bar] | Bez ustawień wstępnych |
Typ, przesterowanie ręczne | Brak przesterowania ręcznego |
Model | zmniejszony wyciek |
Przesterowanie ręczne | Nie |
Sterowanie | Proporcjonalny |
Konstrukcja cewki | 0 |
Typ regulacji | Niedostępny |
Gniazdo | 12S30 |
Qmax zaworów [l/min] | 100 |
Rodzina produktów | PDMC12S30P |
Ust. c. z. prod. prz. [bar] prod. prz. [bar] | 0 - 45 |
Typ elementu złącznego | Złącze wtykowe niemieckie |
Zasada działania | Zawór cewkowy |
Zakres ustawień ciśnienia [bar] | 0 - 27 |
Rozmiar nom. | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Rodzaj sterowania | Obsługiwany pilotem |
Typ izolacji | Kompaktowy |
Materiał uszczelniający | FKM |
Numer części, cewka | - |
Projekt | Zawory z wkładem |
Do pobrania
Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
PL
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa
EN
(0.12 MB)