ZW-SDR16-70-AAB-V

Numer części
4518184
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
Zawór pozycyjny Dławienie na odpływie w porcie A i B
Typ regulacji Narzędzie
Gniazdo ISO 4401-07-07-0-05
Qmax zaworów [l/min] 300
Rodzina produktów Q [l/min] 0 - 300
Rodzina produktów ZW-SDR16
Ciśnienie zadziałania [bar] 0,4
Zakres strumienia objętości [l/min] 0 - 300
Zasada działania Zawór cewkowy
Zasada działania Zawór dławiący z kontrolą przepływu wstecznego
Rozmiar nom. 16
Pmax [bar] 350
Rodzaj sterowania Obsługiwany pilotem
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający FKM
Projekt Płyty wielowarstwowe

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Broszura produktowa PL

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Broszura produktowa EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)