FSK-0127-2.4C-00000/O-/M12.000-LED

Numer części
4517440
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
Inne funkcje LED
Punkty przełączania 1SP
Materiał, złącze, FSK PA
Konstrukcja złącza FSK Kwadrat (Z4)
Ciśnienie nominalne [MPa] 0,05
Ciśnienie nominalne [bar] 0,5
Ochrona powierzchni Stal, ocynkowana (śr. + nakrętka)
Nakrętka montażowa Z (nakrętka moc.)
Płyta kontrastowa Bez
Śruba mocująca FSK M12
Dodatkowa funkcja (+ śruba banjo) Bez
Materiał, rama, FSK Aluminium
Materiał rury PA
Geometria rury Owalny
Funkcja przełączania FSK Zestyk zwierny (NO)
Konstrukcja złącza wtykowego FSK Z4 (3+E)
Uszczelka / o-ring 0
Materiał, o-ring / tarcza uszczelniająca FPM
Wielkość nom. FSA/FSK 127
Model, FSA / FSK FSK
Zatwierdzenie / certyfikat testu Bez zatwierdzenia

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Operating manual FSK
Instrukcja obsługi/konserwacji EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Wskaźnik poziomu Wskaźnik poziomu z sygnalizacją elektrycznąWyłącznik termiczny
Broszura produktowa PL

(0.68 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Broszura produktowa EN

(1.13 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Broszura produktowa PL

(0.61 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Broszura produktowa EN

(0.61 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Broszura produktowa PL

(3.22 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Broszura produktowa EN

(3.22 MB)