4WE 6 C A08-24DO/N

Numer części
4513136
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
Typ, przesterowanie ręczne Ukryty przesterowanie ręczne    
Model 8 W
Przesterowanie ręczne Tak
Zasada działania Zawór kierunkowy 4/2
Sterowanie Magnetyczny
Seria zaworu 4WE 6 C 08
Konstrukcja cewki 50-2345
Gniazdo ISO 4401-03-02-0-05
Qmax zaworów [l/min] 60
Rodzina produktów 4WE 6 C 08
Typ elementu złącznego Wtyk połączeniowy wg DIN EN 1
Zakres ciśnienia P [bar] 0 - 320
Cewka 24 VDC
Zakres natężenia przepływu Q [l/min] 0 - 60
Zasada działania Zawór cewkowy
Zakres strumienia objętości Q (l/min) 0 - 60
Rozmiar nom. 6
Oznaczenie obiektu 4WE 6 C A08-24DO/N
Pmax [bar] 320
Rodzaj sterowania Działanie bezpośrednie
Typ izolacji Inny
Materiał uszczelniający NBR
Numer części 4513136
Numer części, cewka 4250889
Projekt Montaż na kolektorze

Do pobrania

Nie znaleziono danych CAD na poziomie kategorii produktu, ale bezpośrednio na poziomie indywidualnych produktów.
Media
Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa PL

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Broszura produktowa EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa PL

(34.8 MB)

Industrial Valves
Broszura produktowa EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa PL

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Broszura produktowa EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa PL

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Broszura produktowa EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Broszura produktowa PL

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Broszura produktowa EN

(1.59 MB)