Stellantrieb SE3-HP-390-41-415V/ATEX*

Numer części
4490504
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
M20003778 250
Pojemność zbiornika [l] 9
Przepływ objętościowy 1 5
Jednostka, maks. dopuszczalne ciśnienie bar
M20003772 19
M20003782 -10
M20003783 50
Maks. dopuszczalna temperatura medium [°C] 70
Min. dopuszczalna temperatura medium [°C] 10